Találkozzunk június 28-án a Gépész Szalonban a Millennium Házában!

Újra megrendezésre kerül a TECHTOGETHER+, az ipari innovációk szerelmesei számára!

Az autopro.hu által szervezett eseményen idén járműipari konferencia, szakmai beszélgetések és mérnökhallgatói verseny is várják a látogatókat. A járműiparban nélkülözhetetlen ipari trendekre fókuszáló szakmai találkozón megismerheti a napjaink autóipari termelését is meghatározó technológiákat. A rendezvényen az additív gyártás, az automatizálás, a robotika, az ipari és jármű-szoftverfejlesztés meghatározó hazai képviselői mutatják be termékeiket és megoldásaikat - így mi is ott leszünk!

A szakmai találkozó mellett, az autopro.hu a Magyar Gépjárműipari Egyesülettel (MAGE) közösen szervez konferenciát, melynek előadásai olyan meghatározó technológiai változásokat mutatnak be, mint például a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, az elektromobilitás, vagy az automatizáció.

Idén a Mitsubishi Electric a rendezvényen főtámogatóként vesz részt, így mind kiállítóként mind pedig a konferencián előadóként is találkozhat velünk.


Látogassa meg standunkat, ahol robot és műszaki bemutatót tartunk, valamint műszaki kollégáink minden, a gyári automatizálással és az intelligens gyártással kapcsolatos kérdésre válaszolnak.

Dátum: 2023. október 17.
Helyszín: Eiffel Műhelyház - 1101 Budapest, Kőbányai út 30.


Találkozzunk a rendezvényen és ismerje meg személyesen is a Mitsubishi Electric megoldásait.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információkat itt talál: TECHTOGETHER+ • Ahol jelen és jövő találkozik •

A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Elérhetőségek