MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Scada

Új-generációs on- és offsite folyamatirányítás az ICONICS SCADA rendszerrel

03.06.20226 perc olvasás

A SCADA (felügyeleti irányítás és adatgyűjtés) rendszerek már több évtizede nyújtanak megoldást a valós idejű termelési adatok gyűjtésétől, az adatelemzésen át az irányításig azokban az esetekben, amikor nagy méretű, komplex rendszerekben az irányított berendezés és az irányító berendezés közötti távolságot kell áthidalni.

Az ICONICS szoftverei valós időben hozzáférhető adatokkal támogatják az okos döntéseket. A Mitsubishi Electric 2019-ben vásárolta fel az ICONICS-ot, mely döntés hátterében a fejlett SCADA rendszer kiemelt szempont volt.

A magyar piacon megvalósult az első ICONICS SCADA projekt, valamint számos érdeklődővel indult meg a bevezetés egyeztetése és megkezdődött az együttműködés három rendszerintegrátor partnerrel is (4iG Nyrt., Evopro System Engineering Kft., Sheldon Invest Kft.).

Cikkünkben a SCADA rendszerek kapcsán felmerült alapkérdéseket járjuk körbe:

  • Mi az a SCADA?
  • Mi mindenre jó az ICONICS SCADA?
  • Az ICONICS termékcsalád bemutatása

Mi az a SCADA?

A SCADA egy számítógépes, központi felügyeleti rendszer, amely a gyártási tevékenység egyes területeit vagy akár a teljes folyamatot képes felügyelni és szükség esetén beavatkozni. A rendszer adatokat gyűjt a termelési folyamatokról, feldolgozza azokat, ezáltal monitorozza a termelést, biztosítja az ember-gép kapcsolatot (HMI) és a központosított vezérlést. Fő célja az ipari folyamatok berendezéseinek felügyelete és ellenőrzése a köz- és magánszektor vállalatai számára.

A SCADA rendszerek elemei

Érzékelők:

  • A folyamatokban bekövetkező változások figyelésére alkalmazott eszközök

Vezérlők: RTU, PLC

  • RTU - Távoli telemetriai egység
  • PLC - Programozható logikai vezérlők

HMI: Ember gép interfész

  • Adatgyűjtési folyamat emberi felügyeletét, és az adatelemzést teszi lehetővé.

Kommunikációs infrastruktúra, hálózat

  • Vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózat az egyes elemek közötti kommunikációra

Adatbázis

  • A mért adatok időbélyegzett tárolására

A SCADA rendszer felépítése

SCADA rendszerek működési elve

A SCADA rendszerek számos olyan funkciót látnak el, amelyek lehetővé teszik a távoli berendezések, vagy akár létesítmények megfelelő irányítását. A következők a SCADA rendszerek alapvető funkciói:

1. Adatgyűjtés

A SCADA rendszerek tekintetében ez a legfontosabb tevékenység. Meg kell határozni azokat a valós folyamatokban szereplő adatokat - és egyéb nyers adatforrásokat (például adatbázisból vagy MES/ERP rendszerből érkező adatok) amelyeket fel kell használni a további tevékenységek során. Az esetek többségében analóg módon történik az érzékelés és jelfeldolgozás, viszont a mai technológia nem szab határt annak hogy ezek az adatok digitális formában is megjelenjenek. Például egy analóg módon mért hőmérséklet információt digitális értékké alakít át a rendszer. Az adatok begyűjtését kihelyezett adatgyűjtő berendezések vagy más vezérlőegységek végzik el.

2. Hálózati adatkommunikáció

Az összegyűjtött adatokat automatikusan, vagy egy adatlekérdezés során továbbítják valamilyen központi számító- és feldolgozó egység, vagy adattároló szerver felé. A kommunikációs csatorna lehet analóg és digitális is. A SCADA rendszerek az integrált kommunikációs protokollok révén egyaránt nyitottak az OT (gyártási szint) és az IT (adattárolás-, feldolgozás és megjelenítési szint) felé. A rendszer paramétereitől függően különböző topológiák és kommunikációs sávok is igénybe vehetőek.

3. Adatok elemzése, megjelenítése

A SCADA rendszerek az összegyűjtött adatokat feldolgozzák, kiértékelik és megjelenítik különböző klienseken a rendszerüzemeltetők számára, hogy megfelelő válaszadási és ellenőrzési döntéseket hozhassanak. A megjelenítés a naplózott események táblázatos megjelenítésétől a grafikus megjelenítésig terjedhet, statikus és dinamikus ábrákkal, vagy akár térképes nézetben.

4. Vezérlés

Amikor beavatkozási döntések indokoltak, és a rendszer támogatja a folyamatokra történő visszahatást, akkor megfelelő parancsokat lehet küldeni a konkrét működési vagy konfigurációs változások befolyásolására. A legtöbb vezérlési műveletet RTU-k és PLC-k végzik el.

Bemutatjuk a Mitsubishi Electric új-generációs rendszerét: az ICONICS SCADA-t

A Mitsubishi Electric rendszere, az ICONICS SCADA már hatszor nyerte el a Microsoft Partner of the Year díjat. A szoftver valós időben hozzáférhető adatok megjelenítésével támogatja az operátorok munkáját, lehetővé teszi a vezetés számára a nyomonkövetést és jelzi az esetleges problémákat. Ezáltal növeli a termelés hatékonyságát és csökkenti az üzemleállások idejét, kockázatát.

Az ICONICS SCADA rendszerrel megvalósítható a valós idejű adatok és KPI-ok monitorozása, és ezen felül a továbbfejlesztett analitikai program azonnali kimutatásokat és trend elemzéseket is képes készíteni. A historikus adattároló rendszerünk támogatja a visszamenőleges termelési adatok ellenőrzését és integrálható a legújabb big data technológiákkal.

A web alapú távoli elérés alapvető funkciót kibővítettük mobil eszközökre fejlesztett applikációval, és viselhető IT eszközökre (jellemzően okosórákra) is optimalizáltuk a rendszert.

Az ICONICS SCADA az egyik legkomplexebb elérhető megoldás jelenleg a piacon. Kiemelt értékei:

  • modularitásának köszönhetően kiválóan skálázható;
  • redundáns, biztonságos adattárolás;
  • termelőgépek állapot monitorozása;
  • egyszeri konfiguráció - bármely megjelenítő eszközre (responsive design);
  • rendszerkonfigurációk beállítása és grafikus megjelenítés programozás nélkül;
  • 2D és 3D grafikai elemek megjelenítése, CAD és BIM modellek felhasználása akár virtuális leképezésben;
  • beépített e-mail és SMS alapú értesítések;
  • ISA 95 kompatibilis intelligens eszköztechnológia

Iparági példák

Az ICONICS szoftver megoldást nyújt nem csak az ipari digitalizációs problémákra, de az épületautomatizálási, a szállítmányozási, a kormányzati és a katonasági területeken is alkalmazhatóak.

Az ICONICS SCADA főbb funkciói

Valós idejű adatszolgáltatás

A pontos, valós idejű adatszolgáltatás, az üzem és a folyamatok működésének optimalizálását teszi lehetővé és egyszerűsíti le. A rendszer nagy mennyiségű adatot tárol, melyeket a felhasználói igényeknek megfelelően tud elemezni, és különböző formátumokban megjeleníteni.

Kényelmes elérés mobil eszközökről

Fejlett szoftver és hálózat segítségével az adatok bárhonnan nyomon követhetők, helyszínen és távolról is. Ezek mellett a gyors visszajelzést és a kezelő számára a távvezérlést is biztosítja.

Prediktív hibajelzés

Hibák vagy meghibásodások esetére előreszámolható, és beépíthető a megfelelő mennyiségű tartalék, ezáltal robusztussá téve a rendszert. A trending funkciók használata elősegíti a jövőbeli problémák felismerését, a berendezések jobb rutinszerű karbantartását és a fejlesztendő területek kiszűrését. Ezáltal csökkenti a hiba azonosításának és helyreállításának idejét.

Nyereségnövelés és veszteségcsökkentés egyidejűleg

SCADA rendszer alkalmazása összességében hatékonyabb, megbízhatóbb, és biztonságosabb működést tesz lehetővé. Segíthet megelőzni rendszerszintű meghibásodásokat a gyártási folyamatban, a folyamat-optimalizálási potenciálja által megtakarításokat és energiahatékonyságot eredményez, és csökkenti az összesített műszaki és kereskedelmi veszteségeket.

ICONICS SCADA rendszerelemek a Mitsubishi Electric kínálatában

GENESIS64 - A HMI SCADA automatizálási szoftverek következő generációja

  • A GENESIS64 SCADA rendszer biztosítja a kapcsolatot az üzemcsarnokok és az épületek létesítményei és a vállalati rendszerek között.
  • A 64 bites platformok és az OPC UA technológiák kihasználására van tervezve.
  • Lehetővé teszi az üzemeltetők, vezetők és IT szakemberek számára, hogy a valós idejű gyártási, energetikai és üzleti információkat egy biztonságos és egységes webes vizualizációs rendszerbe integrálják.

Hyper Historian - Nagy sebességű, megbízható és robusztus Historian adattároló rendszer

• A Hyper Historian a legkritikusabb alkalmazásokhoz tervezett, fejlett, nagy tömörítésű algoritmus.

• Páratlan teljesítményt nyújt az erőforrások rendkívül hatékony felhasználására.

  • Integrálható a legújabb big data technológiákkal, pl.:
  • Azure SQL
  • Microsoft Data Lakes
  • Kafka
  • Hadoop.

AnalytiX – Elemezze adatait új módon, páratlan betekintést nyújtunk

• Analitikai termékeink gazdag, dinamikus felületeket biztosítanak.

• Tömör, szerepkör alapú információkat közvetítenek bármely gyártási, ipari vagy épületautomatizálási alkalmazás számára.

• Számos elemzési funkciót tartalmaz, a felhasználók pedig az ilyen elemzéseket a saját számításaikkal is kibővíthetik.

  • Energy AnalytiX - Energiagazdálkodási rendszer az energiafelhasználás elemzéséhez.
  • Facility AnalytiX - Épületek vagy berendezések hibáinak felderítése és diagnosztizálása.
  • Quality AnalytiX - Statisztikai folyamatirányítási minőségelemzési megoldás a Six Sigma-megfelelőség fenntartásához.

IoTWorX - IoT szoftvermegoldás bármilyen készülékhez

• Az IoTWorX™ ötvözi a legmodernebb IoT micro SCADA szoftvertechnológiát a felhőben futó, bevált HMI/SCADA, analitikai és mobil megoldásaival.

• Számos kulcsfontosságú IoT-technológiát kínál:

  • kapcsolódási lehetőséget az eszközökhöz
  • biztonságos felhőkommunikációt
  • beépített valós idejű vizualizációt és elemzést.

Bármilyen automatizálási berendezéshez csatlakozhat a támogatott iparági protokollokon keresztül:

  • OPC UA
  • BACnet
  • SNMP
  • Modbus
  • Klasszikus OPC-csatornák.

MobileHMI - Fejlett vizualizáció bármilyen eszközön

  • A MobileHMI bármilyen eszközön biztosítja a vizualizációt.
  • A szoftver olyan vizualizációkat alkalmaz, melyek reszponzívan skálázódnak, hogy bármely mobil kliensen tökéletesen fussanak.
  • A natív alkalmazások konzisztens felhasználói élményt nyújtanak bármilyen okostelefonon vagy táblagépen, és az Apple Watch támogatással akár a csuklóján is kaphat KPI-okat.
  • A HMI/SCADA alkalmazások elérhetők bármely HTML5-kompatibilis webböngészőn.

Tudjon meg még többet az ICONICS SCADA rendszerekről!

Az ICONICS angol nyelvű YouTube csatornáján figyelemmel kísérheti szoftvereink fejlődését, és ingyenesen elérhető oktató videókat talál.


Témák

ScadaIconics