MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Servo & Motion

Hogyan gondoskodjunk a biztonságról egyszerűen és lényegre törően?

19.08.20255 perc olvasás

A gépek biztonsága több, mint egy kipipált tétel az ellenőrzőlistán. Valódi védelmet jelent az emberek, a berendezések és a teljes gyártási folyamat számára. De hogyan közelítsük meg ezt a témát korszerűen és hatékonyan?

A biztonság egy folyamat – nem csupán funkció

Az olyan funkciók, mint a STO, SS1 vagy SLS a biztonsági rendszerek alapkövei. Feladatuk, hogy reagáljanak, ha valami rosszul működik. Azonban egy valóban biztonságos termelési környezet sokkal korábban kezdődik – a kockázatok elemzésével, átgondolt tervezéssel és a potenciális veszélyek előrejelzésével.

Példa? Egy nyitott felépítésű hússzeletelő gép egyenes út a súlyos sérülésekhez, ha nem alkalmaznak megfelelő védelmi intézkedéseket. A kockázatértékelés segít meghatározni a szükséges védelmi szintet, míg az olyan eszközök, mint a SIL (Safety Integrity Level) és PL (Performance Level), megmutatják, hogy a választott megoldások valóban biztosítják-e a megfelelő megbízhatóságot.

Az ember hibázik – a rendszer nem hibázhat

Akár Európában, akár az Egyesült Államokban, a veszélyhelyzetekre való reagálásért a technológia felel, nem az ember. A biztonsági rendszerek nem hibázhatnak. Itt jönnek képbe a megoldásaink.

Biztonsági funkciókkal ellátott hajtások – gyorsabban, egyszerűbben, biztonságosabban

Az MR-J5 szervohajtások és az E800 frekvenciaváltók közvetlenül a hálózaton keresztül valósítják meg a biztonsági funkciókat, támogatva a következő protokollokat: CC-Link IE TSN Safety, PROFIsafe, FSoE és CIP Safety.

A szervohajtások esetében elérhető fejlett funkciók többek között:

  • STO (Safe Torque Off) – biztonságos nyomaték lekapcsolás
  • SS1 / SS2 (Safe Stop) – vezérelt leállítás
  • SLS, SOS, SLT – olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél precíz mozgásfelügyelet szükséges


Az E800 sorozat a frekvenciaváltók esetében leggyakrabban alkalmazott biztonsági funkciókra koncentrál – STO, SS1, SLS – emellett elérhető a SSM és SBC is. Minden funkció megvalósítható a beépített Safety I/O használatával, vagy hálózaton keresztül is.

Egyszerű integráció meglévő rendszerekbe

A különféle biztonsági protokollok – mint a PROFIsafe, CC-Link IE TSN Safety, FSoE és CIP Safety – támogatásának köszönhetően hajtásaink könnyen integrálhatók a meglévő automatizálási környezetbe. Ez azt jelenti, hogy nem kell lecserélni a vezérlőt, vagy áttervezni az egész rendszert – elég, ha új hajtásokkal egészíted ki a meglévő megoldást.

A biztonsági vezérlőket is magában foglaló harmadik féltől származó megoldásokkal való együttműködés teljes rugalmasságot biztosít, és lehetővé teszi a biztonsági szint növelését a vezérlési architektúra módosítása nélkül.

Biztonságos automatizálás = kevesebb kábel, nagyobb átláthatóság

A hálózati alapú biztonsági funkciók megvalósításával csökkentjük az áramkörök elemeinek számát – és minél kevesebb az alkatrész, annál kisebb a hibalehetőség. Ez nem csak több helyet jelent az elosztószekrényben, hanem:

  • nagyobb rendszer átláthatóságot 
  • könnyebb bővíthetőséget 
  • gyorsabb módosítás bevezetést

Vezérlés, diagnosztika és biztonság – mind egy közös hálózaton keresztül.

Predikció, nem csak reakció – mesterséges intelligencia a karbantartás szolgálatában

A biztonság nemcsak reagálás, hanem megelőzés is. Ezért egyre több vállalat fordul a prediktív diagnosztika felé. A MAISART – mesterséges intelligencia alapú technológia – segítségével szervohajtásaink elemzik a hajtás viselkedését, és képesek észlelni a felületi súrlódás növekedését, a mechanikai ellenállást vagy a szíjfeszítés csökkenését – ezekről pedig értesítik a karbantartó csapatot, mielőtt komoly hiba történne.

A frekvenciaváltók esetében is hasonló a helyzet. Korróziószenzor, kondenzátorok, ventilátorok és relék figyelése, valamint rezgésérzékelők (pl. FAG SmartCheck) csatlakoztatásának lehetősége. Mindez egyetlen célt szolgál – elkerülni a hibát, mielőtt bekövetkezne.

Figyeljünk a részletekre – CE jelölés vs. „China Export”

A jogszabályoknak való megfelelés olyan téma, amit a napi munka során gyakran elhanyagolnak, pedig alapvetően fontos. Például – a CE-jelölés. Azt kellene igazolnia, hogy a termék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, de nagyon könnyű összekeverni a szinte teljesen azonos kinézetű „China Export” jelöléssel.

A különbség?
Csak néhány milliméter a betűk között. A következmény? Komoly. Mert ha történik valami, akkor nem az ázsiai gyártó, hanem te, mint integrátor vagy felhasználó felelsz a dokumentációért és a gép megfelelőségéért. Mindezt érdemes szem előtt tartani minden egyes import vagy új gép bevezetésekor.

A biztonsági kultúra alapvető

A legfejlettebb technikai rendszer sem tölti be a szerepét, ha figyelmen kívül hagyják vagy helytelenül használják. Ezért a gépek hatékony védelmének kulcsa: a kockázatok tudatosítása, a felelős szokások, a munkavállalók rendszeres képzése, valamint a biztonsági kultúra kiépítése a szervezetben.

A technológia csak egy eszköz – akkor hatékony, ha helyesen van megtervezve és tudatosan használják. Ebben szeretnénk támogatni Téged.
A Mitsubishi Electric nemcsak technikai megoldásokat, hanem gyakorlati támogatást is kínál. Szeretnéd látni, hogyan működik mindez a valóságban? Várjuk, hogy találkozzunka workshopunkon, a telephelyeden vagy akár csak egy beszélgetés keretei között.

A biztonság olyan befektetés, amely mindig megtérül.


Témák

Servo & Motion