MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Supply chain

Hatással lesz-e a 3D nyomtatási technológia a globális ellátási láncokra?

09.11.20233 perc olvasás

A 3D nyomtatás az egyik leggyorsabban fejlődő gyártási technológia. A "nyomtatás" kifejezést azért használjuk, mert a tárgyak egy digitális modell alapján, további gépek vagy szerszámok használata nélkül készülnek. E technológia párosítása a hagyományos nyomtatás képességeivel elképesztő lehetőséget kínál az ipar számára.

Lehetővé teszi a kiváló minőségű alkatrészek gyártását, lerövidíti az ellátási láncot, és mivel nincs szükség az alkatrészek szállítására a beszállító és az összeszerelő üzem között, felgyorsítja a gyártást. Csakúgy, mint egy szöveges fájl használata, amelynek tartalma a világ bármely pontján kinyomtatható, a 3D nyomtatás is szükségtelenné teszi a hagyományos postázást.

Jövőkép

Tegyük fel, hogy műanyagból készült alkatrészekre van szükségünk, ezért megrendeljük őket a beszállítónktól. Ő megtervezi, kiválasztja a gyártási technológiát, legyártja a kész alkatrészeket, elvégzi a minőségellenőrzést, becsomagolja, és útnak indítja a szállítmányt. Közben várjuk, hogy folytathassuk a munkánkat. Hogyan alakulhat ennek a szállítmánynak a története? Lehet, hogy időben megérkezik, de aztán megint csak - ki tudja? - lehet, hogy késik. Az is lehet, hogy útközben elveszik vagy megsérül. Az egész gyártási folyamat leáll egyetlen alkatrész hiánya miatt.

Most nézzük meg az alternatív forgatókönyvet. Beszállítónk megtervez egy alkatrészt, teszteli az elkészített modellt, és fájlként elküldi egy közeli város nyomtatási központjába. A beszállítónak számos ilyen engedélyezett központja lehet különböző országokban. Használhat független 3D nyomtatókat is, amelyek több ügyfelet is kiszolgálnak. A nyomtatók sokoldalúak, és csak egy kis időbe telik átállítani őket például laptop tokok gyártásáról pénztárgépek külső alkatrészeinek elkészítésére.

A hagyományos módszerhez öntőforma készítése, fröccsöntőgépek és tartozékok előkészítése szükséges. Ezt lehetetlen gyorsan, olcsón és egyszerre több helyen elvégezni. A 3D nyomtatás megoldja ezt a problémát. Ráadásul az egyetlen egység és az egész sorozat előállítási költségei közötti különbség elhanyagolható. Így a 3D nyomtatás nemcsak az összeszerelő műhelynek, hanem egy olyan szerviznek is előnyös lehet, amelynek egyetlen cserealkatrészre van szüksége.

A valóság

A 3D nyomtatási technológia számos aspektusa gyorsan fejlődik. Egyre nő a nyomtatható anyagok száma. Kezdetben csak néhány műanyag volt erre alkalmas, de ma már széles az anyagok választéka. Lehetőség van fémötvözetekből is nyomtatni. Folyamatban van a biológiai anyagokból, például szövetekből történő nyomtatás kutatása is.

A nyomtatás pontossága elég nagy ahhoz, hogy az elkészült tárgy minősége további feldolgozás nélkül is megfelelő legyen, hiszen kizárólag a felesleges anyagot kell egyszerűen eltávolítani a nyomatról.

A gyártók először a számítógépes, nukleárisan vezérelt (CNC) szerszámgépek bevezetése után jutottak hasonló képességekhez. Ebben az esetben is a legfontosabb dolog a munkadarab digitális modellje volt. Ma már számos ilyen modell ingyenesen elérhető az interneten. Ezek közé tartoznak többek között tollak, kis szerszámok, játékok. A különbség az, hogy a CNC szerszámgépek előkészítést, a megfelelő szerszámok beállítását és a megmunkálási folyamat felügyeletét igénylik. A 3D nyomtatók ebből a szempontból sokkal egyszerűbbek és sokoldalúbbak.

Fontos kérdések

A 3D nyomtatási technológia fejlődésére való tekintettel, sok szempontból előnyös lehet, ahogyan az a következő kérdésekből is körvonalazódik:

  • Hogyan lehet optimális költséggel testreszabott alkatrészeket gyártani?
  • Hogyan viszonyul a tömeggyártáshoz?
  • Hogyan lehet megakadályozni a pótalkatrészek gyártásának és tárolásának megugró költségeit?
  • Hogyan lehet felgyorsítani a termékfejlesztést és a prototípusgyártást a versenyképesség megőrzésével?
  • Milyen módon lehet teljesen új termékeket kitalálni a szerszámokon vagy viaszmintákon túl?

Photo: Getty Images


Hasonló cikkek


Témák

Supply chain