MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Supply chain

A termelési folyamatok és az ellátási lánc összekapcsolása

18.05.20233 perc olvasás

Minden ellátási lánc fő célja az ügyfelek elégedettsége. Hogyan tehetjük őket boldoggá? Egy hatékony ellátási lánc modellezésével.

A működés globális jellege és a többszörös függőségek miatt a legtöbb vállalat számára a következő okok miatt nem könnyű feladat a vevők elégedetté tétele:

  • Hatékonyan kell összekapcsolni az adatokat és az ötleteket a világ minden táján.
  • Kommunikációs rendszereken keresztül kell összekapcsolni az érdekelt feleket, lehetőleg valós időben.
  • Képesnek kell lenni arra, hogy stratégiákat dolgozzon ki a számtalan váratlan és véletlenszerű esemény kezelésére, valamint a kapcsolódó kockázatok mérséklésére.
  • És végül, de nem utolsósorban, kézzelfogható termék előállítására kell összpontosítania, miközben megfelel az ügyfelek folyamatosan változó igényeinek, valamint gyorsan és hatékonyan kell reagálnia, hogy megelőzze a versenytársakat.

Koncentráljunk arra, hogy a termelési folyamatok milyen módon kapcsolódnak a fenntartható ellátási lánc megvalósításához.

  • A termékgyártással összefüggésben az ellátási lánc a nyersanyagok szállítását és késztermékké történő átalakítását foglalja magában.
  • A nyersanyagok teljesen működőképes termékké alakítása munkaerőt és felszerelést egyaránt igényel, ami rengeteg koordinációt, együttműködést és döntéshozatalt igényel.
  • A gyártás rendkívül versenyképes, ezért a működésnek hatékonynak kell lennie, és a vállalatoknak vállalniuk kell gyártási folyamataik folyamatos korszerűsítését és javítását.
  • A sebesség javítása, a minőség növelése és a költségek csökkentése olyan törekvés, amely élvonalbeli automatizálási és digitalizációs megoldásokat igényel.

A sikeres ellátási láncok kulcseleme a megbízható beszállítókkal való együttműködés. Minden szakaszban szükség van rájuk: a tervezés, a nyersanyagok beszerzése, a gyártás, a szállítás és a visszaküldés során.

  • A Mitsubishi Electric gyárautomatizálási technológiái alapvető fontosságúak az új gyártási és termelési technikák fejlesztésében, elősegítve az optimális kihasználtságot és rendelkezésre állást, miközben megbízható és biztonságos működést biztosítanak.
  • A Mitsubishi Electric évek óta ad bepillantást abba, hogy automatizálási technológiái miként mozdíthatják előre az elektromos járművek teljes értékláncát, köszönhetően a robotizált rendszereknek, a kiberbiztonsági megoldásoknak, az intelligens energiának és számos más adatvezérelt lehetőségnek.

Az Ipar 4.0 korszakában az új technológiák alkalmazása, mint a digitalizáció, a big data, a robotika és a 3D nyomtatás "új normává" vált, amely elengedhetetlen a túléléshez a rendkívül versenyképes piacon. A végső cél a gyártóüzemek teljesen automatizált gyártási (FAM) cellákból álló egységekké történő átalakítása. Az ilyen intelligens gyártóüzemekben a fizikai munkát robotok végzik, míg az alkalmazottak lehetőséget kapnak arra, hogy kompetenciáikat felhasználva összetettebb feladatokat oldjanak meg.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a modern technológia lehetővé teszi, hogy a gyártási folyamat környezetbarátabb legyen. Az öntanuló robotoknak köszönhetően a gyártók képesek rugalmasan előre azonosítani és elkerülni a szállítási és karbantartási problémákat, valamint minimalizálni az anyaghulladék mennyiségét.

> A Mitsubishi Electric termékei, szolgáltatásai és elemzései révén segíthei a gyártókat a termelés növelésében, a hulladék csökkentésében és a termelési hatékonyság fokozásában. Mindezt a következő integrált termékeken keresztül biztosítja: MES interfész, OPC UA, IoT Gateway és SCADA.

> A Mitsubishi Electric által kínált technológiák lehetővé teszik a gyártók és a végfelhasználók számára a valós idejű gyártási információk alkalmazásához szükséges hozzáférést az intelligensebb üzleti döntések meghozatalához.

Photo: Getty Images


Hasonló cikkek


Témák

Supply chain