MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Gyártásfelügyelet

A különböző rendszerekből származó adatok elemzése

06.11.20233 perc olvasás

A különböző rendszerekből származó adatok elemzése kulcsfontosságú a versenyképesség megőrzésére törekvő vállalatok számára. A fejlett digitális technológiák alkalmazása nemcsak a nyereségességet növeli, hanem hosszú távon fenntartható és megbízható bevételi forrást is teremt.

Minden korszerű szervezetnek aktívan kell adatokat gyűjtenie. A múltbeli és a jelenlegi adatokhoz való hozzáféréssel a vezetőség olyan kritikus döntéseket hozhat, amelyek optimalizálják a kiadásokat és növelik a hatékonyságot. Ismerje meg a Mitsubishi Electric kínálatát a különböző rendszerek kifinomult adatelemzéséhez.

Az Iconics Suite™ fejlett SCADA-rendszerként szolgál, megkönnyítve több rendszer és eszköz összekapcsolását. Átfogó, aktuális és múltbeli információkhoz való hozzáférést biztosít egy központi helyen. A rendszer biztosítja az adatok konzisztenciájának fenntartását, lehetővé téve az összehasonlítást és a mélyreható elemzést. Ez a megoldás lehetővé teszi a biztonságos valós idejű adatmegjelenítést különböző eszközökön, beleértve az asztali számítógépeket, webböngészőket, táblagépeket, okostelefonokat és hordható eszközöket.

Megbízható adatokon alapuló optimális döntések

A megbízható adatokon alapuló optimális döntéseket a Mitsubishi Electric fejlett KPIWorX adatelemző eszköze segíti elő, amelyet az üzleti intelligencia technológiával integráltak. Az eszköz a vezetők, menedzserek és mérnökök számára készült, segítve a vállalati növekedés szempontjából kulcsfontosságú kritikus döntéshozatalt. 

A KPIWorX minden eszközzel összekapcsolható, lehetővé téve a valós idejű erőforrás-menedzsmentet a kinyert adatok felhasználásával. Az eszköz támogatja az önkiszolgáló irányítópultok létrehozását, amelyek az egyes felhasználók számára testre szabhatók, intuitív és áttekinthető felületekkel. Egyszerűsíti az átfogó jelentések kidolgozását, térképes, táblázatos és grafikus elemeket is tartalmazva.

Fejlett jelentéskészítés

Az átfogó múltbeli és aktuális adatokhoz való hozzáférés leegyszerűsíti a termelés optimalizálását a vezetők és az üzemeltetők számára. A Mitsubishi Electric ReportWorX64 fejlett eszközként szolgál az ICONICS SCADA rendszeren belüli automatizált jelentések megtervezéséhez és végrehajtásához. A ReportWorX a Microsoft Excel táblázatkezelő natív plug-in moduljaként zökkenőmentesen integrálódik a GENESIS64 programcsomagba, felhasználva az összes rendelkezésre álló adatforrást, például SQL, OPC, SNMP vagy BACnet. Automatizálja a különféle jelentések generálását, beleértve a napi, heti, havi és éves összefoglalókat, amelyek népszerű formátumokban, például PDF, HTML vagy XLSX formátumban menthetők.

A ReportWorX megkönnyíti a jelentéstervezést külső szoftver nélkül, lehetővé téve a webes közzétételt vagy az e-mailes küldést, biztosítva a könnyű hozzáférést és kezelést.

Szeretne többet megtudni a gyártási folyamatok felügyeletéről?


Hasonló cikkek


Témák

Gyártásfelügyelet