Az összeszerelési folyamatok rugalmassága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a gyártás minden egyes szakasza vizualizálható legyen. A Gemini rendszer fontos szerepet játszik ebben, mivel fejlett megoldásokat kínál az elektronikai iparban az összeszerelési folyamatok vizualizációjához és irányításához.
A Gemini egy olyan platform, amely integrálja a gyártás különböző aspektusait, lehetővé téve az összeszerelési folyamat pontos nyomonkövetését és optimalizálását. Amit a rendszer biztosít:
- Intuitív kezelőfelület: Megkönnyíti a kezelők számára a gyártás különböző szakaszainak nyomonkövetését és a lehetséges problémák azonosítását, mielőtt azok hatással lennének a végtermékre.
- Valós idejű adatelemzés: Lehetővé teszi a folyamatok gyors kiigazítását a változó termelési körülmények vagy a felmerülő hibák függvényében.
- Integráció más rendszerekkel: Lehetővé teszi a meglévő minőségellenőrző rendszerekkel, például a Poka Yoke és a Pick-to-Light rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt a termelékenység és az összeszerelési pontosság növelése érdekében.
- A cobotok támogatása: A kollaboratív robotok támogatásával a Gemini rendszer automatizálhatja az alkatrészek kiszállítását és egyszerűsítheti a robot-operátor interakciókat, növelve a rugalmasságot és a termelékenységet a szerelősoron.
Az ilyen funkciókkal a Gemini nemcsak a gyártási folyamat átláthatóságát növeli, hanem támogatja a folyamatos folyamatfejlesztést is, ami a gyorsan fejlődő elektronikai iparban kulcsfontosságú.