MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Ipari robotok

Bemutatjuk az RV-12CRL-t: A Mitsubishi Electric CR robotcsaládjának legújabb tagját

16.05.20245 perc olvasás

Minden családnak megvannak a maga kulcsfontosságú tagjai, a robotika területén az új RV-12CRL a Mitsubishi Electric jól ismertCR sorozatának kiemelkedő tagja. Az RV-12CRL, a népszerű robotcsalád legújabb tagjaként viszi tovább az eddigi tapasztalatokat, és olyan kulcsfontosságú láncszemként szolgál, amely összeköti a teljes CR és CRH robotcsaládot.

Mint minden családban, minden egyes tagnak van jelentősége, de a robot valóban kiemelkedik, mint központi elem. Páratlan sokoldalúsága és funkcionalitása lehetővé teszi, hogy a CR és CRH termékcsaládon belül minden robot képességeit magába foglalja és bővítse azokat. Lenyűgöző, akár 12 kg-os hasznos teherbírásával és 1504 mm-es rendkívüli karkinyúlással ez a robot tovább szélesíti az automatizálás horizontját. Az RV-12CRL-t kifejezetten az olyan feladatokra tervezték, mint a CNC-gépek kiszolgálása, az anyagmozgatás- és a palettázási feladatok, ahol a nehéz tárgyak precíz manőverezése a legfontosabb, és az RV-12CRL kivételes teljesítményével és alkalmazkodóképességével tűnik ki.

Főbb jellemzők és előnyök:

  • Nagy hatótávolság: Az RV-12CRL 1504 mm-es hatótávolságával a 12 kg-os robotok közül az egyik leghosszabb karkinyúlást kínálja, így a legkülönbözőbb alkalmazások hatékony lefedésére alkalmas.
  • Kompakt és vékony kialakítás: Az RV-12CRL kompakt kialakítású, egyszerűsített szerkezettel büszkélkedhet, ami növeli a robotkar hatékonyságát és megbízhatóságát, ezáltal javítja az általános teljesítményt. A karcsú kialakítás ilyen hasznos teherbírással és karkinyúlással lehetővé teszi a megmunkáló gépekkel (például CNC) történő munkavégzést.
  • Élvonalbeli szervomotorok: Az RV-12CRL a Mitsubishi Electric legújabb, MR-J5 típusú, elem nélküli enkóderekkel ellátott szervomotorjaival felszerelve biztosítja a megszakítás nélküli működést, miközben kiküszöböli az elemek cseréjéből adódó karbantartási időt és költségeket. Nem áll fenn a program vagy a robot pozíciójának elvesztésének kockázata az elemek lemerülése miatt, mivel a robot megtartja a paramétereket.
  • Megnövelt megengedett inercia: Az RV-12CRL jelentősen, 90%-kal javítja a tehetetlenségi és nyomatéktűrést, lehetővé téve a nagy és nehéz tárgyak könnyű, nagy sebességű mozgatását. A robotkar kiváló tehetetlenségi nyomatékkal rendelkezik az utolsó tengelyeken (J4, J5 és J6).
  • Javított csuklómozgatási sebesség: Az RV-12CRL megnövelt csuklómozgatási sebességet kínál, növelve a hatékonyságot és a termelékenységet a különböző alkalmazásokban. Ez különösen hasznos a gépkiszoláglásban. Lehetővé teszi a munkadarabok CNC-gépekből való gyors kimozgatását és a ciklusok gyorsabb elindítását, ezáltal növelve a termelés hatékonyságát.
  • MELFA Safe Plus támogatás: Az olyan opcionális funkcionális biztonsági funkciók támogatásával, mint az STO, SS1, SS2, SOS, SLS és SLP, az RV-12CRL biztonságos munkakörnyezetet biztosít a kezelők számára. Ezek a funkciók lehetővé teszik olyan alkalmazások elvégzését, ahol az operátor és a robotkar közötti együttműködésre van szükség. Például biztonságosan beléphetünk a robot munkaterületére.
  • Robusztus kialakítás: Az RV-12CRL IP65 védettségi specifikációval rendelkezik, valamint olajködös környezetben is alkalmazható, így nagyon sokféle típusú alkalmazáshoz egyaránt használható.
  • Két darab 15 tűs csatlakozó: Nagyon könnyen csatlakoztathatunk nagyméretű, több, egymástól függetlenül vezérelhető tapadókoronggal rendelkező megfogókat. Ez lehetővé teszi nagyon rugalmas raklapozó alkalmazások építését. A megfogó levegő ellátására a robotkaron (J4) 3 db levegő csatlakozó áll rendelkezésre – a könnyű csatlakoztathatóság érdekében.

Szeretne többet megtudni az RV-12CRL robotról?


Hasonló cikkek


Témák

Ipari robotok