MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Inverter

Gyártásautomatizálás KKV-ban – hol érdemes elkezdeni?

03.04.20265 perc olvasás

A kis- és középvállalkozások egyre gyakrabban szembesülnek ugyanazzal a dilemmával: hogyan növeljék a termelékenységet, javítsák a minőséget és csökkentsék a költségeket anélkül, hogy bonyolult és drága automatizálási projektekbe vágnának bele. A költségvetések korlátozottak, a csapatok erőforrásai feszítettek és valós az állásidő kockázata. Ezért az automatizálásnak ma pontosan azt kell nyújtania, amit a felhasználók elvárnak: működjön megbízhatóan, illeszkedjen a folyamathoz és ne bonyolítsa a gyártást.

Optimális teljesítmény felesleges bonyolultság nélkül

Sok gyártó halogatja a modernizációról szóló döntést a magas költségektől, a hosszú üzembe helyezési időtől és az integrációs problémáktól tartva. Pedig a korszerű automatizálás nem feltétlenül jelent forradalmi átalakítást az üzemben. Egyre inkább az evolúcióról van szó – fokozatos, átgondolt fejlesztésekről, amelyek gyorsan kézzelfogható eredményeket hoznak.

A Mitsubishi Electric optimális teljesítményű megoldásait kifejezetten ilyen forgatókönyvekre tervezték. Olyan technológiáról van szó, amely a gyártósorhoz alkalmazkodik, és nem fordítva. A végfelhasználó szempontjából nem a katalógusadatok számítanak, hanem a folyamat stabilitása, az ismételhetőség és a gyártás kiszámíthatósága. A modern hajtás- és vezérlőrendszerek nagy mozgáspontosságot, változó terhelésekre adott gyors reakciókat és a gyártási hibák csökkentését biztosítják.

A költségvetéshez igazított megoldások

Az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy a megbízható automatizálás mindig drága. A valóságban a tulajdonlás teljes költsége a döntő, nem csupán a beszerzési ár. Az egyszerűbb bevezetés, a rövidebb üzembe helyezési idő és a kisebb szakértői erőforrásigény már a rendszer első napjától valódi megtakarítást jelent.

A KKV-k számára ez a következőket jelenti:

  • gyorsabb termelésindítás a modernizáció után,
  • kisebb költségvetési túllépési kockázat,
  • kiszámítható beruházásmegtérülés.

Integráció meglévő gyártósorokkal állásidő nélkül

A gyártósorok modernizálásának egyik legnagyobb kihívása az állásidőtől való félelem. A termelés leállítása, még rövid időre is, veszteségeket, nyomást a műszaki csapatokra és határidők csúszásának kockázatát jelenti. Ezért a korszerű automatizálásnak lehetővé kell tennie a fokozatos integrációt a már működő gépekkel, a teljes rendszer átépítése nélkül.

A Mitsubishi Electric megoldásait úgy tervezték, hogy minimális beavatkozást igényeljenek a meglévő termelésbe és lépésről lépésre történő modernizációt tegyenek lehetővé. A szabványos kommunikációs protokollok, mint a CC-Link IE TSN vagy az EtherCAT támogatása zökkenőmentes együttműködést biztosít a meglévő automatizálási és vezérlőrendszerekkel.

Az eszközbeállításokat védő kiegészítő funkciók megóvják a konfigurációt bővítés vagy alkatrészcsere során. A gyakorlatban ez egyet jelent: modernizáció káosz, kockázatos kísérletek és költséges leállások nélkül.

Diagnosztika és adatok, amelyek gyorsabb reakciót tesznek lehetővé

A karbantartás számára a gyors reagálás és a problémák előrejelzésének képessége kulcsfontosságú, még azelőtt, hogy meghibásodáshoz vezetnének. A beépített diagnosztikai funkciók lehetővé teszik a kritikus komponensek állapotának felügyeletét és az eltérések korai felismerését.

A folyamatadatokhoz és konfigurációs eszközökhöz való hozzáférés lerövidíti a hiba behatárolásának idejét és megkönnyíti a szerviztervezést. Ez valódi támogatást jelent a műszaki csapatok mindennapi munkájában.

Ezt a megközelítést jól példázzák a MELSERVO-JET szervohajtások. Kompakt kialakításuk, gyors hangolásuk és egyszerűsített kábelezésük lehetővé teszi a hatékony bevezetést meglévő alkalmazásokban is. A nagy vezérlési pontosság és az Industry 4.0 rendszerekkel való integrációs készség révén ezek a megoldások egyaránt megfelelnek a jelenlegi igényeknek és a jövőbeni termelésfejlesztésnek.

Megoldások, amelyek együtt nőnek a termeléssel

Az automatizálási megoldások kiválasztásakor a beszerzési ár csak a kép egyik része. Az igazi költségek akkor jelentkeznek, amikor a termelés meghibásodás, alkatrészhiány vagy hosszú szervizelési várakozás miatt leáll. Az elveszett termelés, az állásidő és a nem tervezett szervizlátogatások gyorsan meghaladhatják a látszólagos megtakarításokat.

Ezért mind a nagy teljesítményű, mind az optimális teljesítményű megoldásaink egységes szerviztámogatással rendelkeznek. A megbízhatóság és a gyors reakció védi a termelés folytonosságát és biztosítja az üzemi nyugalmat. Érdemes feltenni a kérdést: nem válik-e egy „olcsó” termék drágává, ha egyhetes leállást jelent?


Hasonló cikkek


Témák

InverterIpari robotokSzervohajtás